低頭ボルト・小頭ボルト /ねじの呼び(インチねじ):5/16-18UNC
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ5/16-18UNC
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SNSS-5/16-18-SD | ||||||||
| 特長 | 小頭 省スペース |
||||||||
| 価格(税別) | 3,190円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | 5/16-18UNC | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNSS-5/16-18-1 1/4-SD SNSS-5/16-18-1/2-SD SNSS-5/16-18-1-SD SNSS-5/16-18-3/4-SD SNSS-5/16-18-5/8-SD SNSS-5/16-18-7/8-SD |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)