低頭ボルト・小頭ボルト /特長・機能:クリーン
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- 特長・機能を選ぶクリーン