低頭ボルト・小頭ボルト /ねじ長さ(inch):1-1/4
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)1-1/4
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | |||||||
| 品番 | SNSS-1/4-20-1 1/4-SD | SNSS-5/16-18-1 1/4-SD | |||||||
| 特長 | 小頭 省スペース |
小頭 省スペース |
|||||||
| 価格(税別) | 3,070円~ | 4,360円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| ねじの呼び | 1/4-20UNC | 5/16-18UNC | |||||||
| ねじ長さ | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)