低頭ボルト・小頭ボルト /ねじ・部品:工具

低頭ボルト・小頭ボルトとは

低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
 低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
 低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。

選定条件
  • ねじ・部品を選ぶ工具
写真 SLP用レンチ ヘクサロビュラレンチ 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ 十字穴付き超極低頭ボルト用ビット 狭所作業対応プレートドライバ 狭所作業対応プレートドライバ 狭所作業対応プレートドライバ
品名 SLP用レンチ ヘクサロビュラレンチ 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ 十字穴付き超極低頭ボルト用ビット 狭所作業対応プレートドライバ 狭所作業対応プレートドライバ 狭所作業対応プレートドライバ
品番 SKP SKX SKX-N SKQB SKND SKND-PH SKND-SLOT
特長 SLP専用レンチ ヘクサロビュラねじ用 狭所作業対応工具
ヘクサロビュラねじ用
SEQ 専用ドライバ 狭所作業対応工具
六角穴用
狭所作業対応工具
十字穴用
狭所作業対応工具
すりわり用
価格(税別) 630円~ 630円~ 780円~ 1,720円~ 1,000円~ 960円~ 960円~
材質 - スティール - - - - -
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 無電解ニッケルメッキ - 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ
ねじの呼び - - - - - - -
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SKP-3 SKP-4 SKP-5 SKP-6 SKX-10 SKX-15 SKX-20 SKX-25 SKX-30 SKX-4 SKX-40 SKX-45 SKX-5 SKX-6 SKX-8 SKX-10N SKX-15N SKX-20N SKX-25N SKX-4N SKX-5N SKX-6N SKX-8N SKQB-1 SKQB-2 SKND-2.5 SKND-3 SKND-4 SKND-5 SKND-PH0 SKND-PH1 SKND-PH2 SKND-SLOT6

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
低頭ボルト・小頭ボルトに関連するキーワード
六角穴付き低頭ボルト  六角穴付き極低頭ボルト  いたずら防止極低頭ボルト
六角穴付き低頭ボルト パイロットリセスつき  六角穴付き極低頭ボルト ナイロン溶着つき  六角穴付き極低頭ボルト 純チタン製

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)