低頭ボルト・小頭ボルト /材質2:SUSXM7(SUS304相当)
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- 材質2SUSXM7(SUS304相当)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(フッ素コーティング) | 六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 十字穴付き小頭皿小ねじ | ||||||
| 品番 | SNSS-SD-FC | SNSS-SD-MO | SNFS-SD | ||||||
| 特長 | 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
低頭 小頭 省スペース |
||||||
| 価格(税別) | 170円~ | 330円~ | 520円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | フッ素コーティング | 二硫化モリブデンコーティング | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M4 ~ M6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNSS-M10-SD-FC SNSS-M3-SD-FC SNSS-M4-SD-FC SNSS-M5-SD-FC SNSS-M6-SD-FC SNSS-M8-SD-FC | SNSS-M10-SD-MO SNSS-M3-SD-MO SNSS-M4-SD-MO SNSS-M5-SD-MO SNSS-M6-SD-MO SNSS-M8-SD-MO | SNFS-M4-SD SNFS-M5-SD SNFS-M6-SD |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)















/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)