低頭ボルト・小頭ボルト /特長・機能:いたずら防止

低頭ボルト・小頭ボルトとは

低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
 低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
 低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。

選定条件
  • 特長・機能を選ぶいたずら防止
写真 いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SRSHS SRSHS-ALK
特長 いたずら防止
省スペース
極低頭
頭部高さが極低頭な
いたずら防止ボルト
ナイロン溶着
価格(税別) 720円~ 1,110円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - -
ねじの呼び M2 ~ M4 M2 ~ M4
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRSHS-M2 SRSHS-M2.5 SRSHS-M3 SRSHS-M4 SRSHS-M2.5-ALK SRSHS-M2-ALK SRSHS-M3-ALK SRSHS-M4-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
低頭ボルト・小頭ボルトに関連するキーワード
六角穴付き低頭ボルト  六角穴付き極低頭ボルト  いたずら防止極低頭ボルト
六角穴付き低頭ボルト パイロットリセスつき  六角穴付き極低頭ボルト ナイロン溶着つき  六角穴付き極低頭ボルト 純チタン製

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)