14 低頭ボルト・小頭ボルト

低頭ボルト・小頭ボルトとは

低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
 低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
 低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)14
写真 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SEC-M2.6-14-TZB SEC-M3-14-TZB SEC-M4-14-TZB SEC-M5-14-TZB SEC-M6-14-TZB SEC-M2.6-14-TZB-ALK SEC-M3-14-TZB-ALK SEC-M4-14-TZB-ALK SEC-M5-14-TZB-ALK
特長 超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 1,900円~ 750円~ 1,050円~ 2,700円~ 1,300円~ 690円~ 660円~ 720円~ 1,050円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M2.6 M3 M4 M5 M6 M2.6 M3 M4 M5
ねじ長さ 14 14 14 14 14 14 14 14 14
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 狭所作業対応プレートドライバ
品名 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 狭所作業対応プレートドライバ
品番 SEC-M6-14-TZB-ALK SKND-PH0
特長 超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
狭所作業対応工具
十字穴用
価格(税別) 1,150円~ 1,020円~
材質 スティール -
ねじの呼び M6 -
ねじ長さ 14 14
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
低頭ボルト・小頭ボルトに関連するキーワード
六角穴付き低頭ボルト  六角穴付き極低頭ボルト  いたずら防止極低頭ボルト
六角穴付き低頭ボルト パイロットリセスつき  六角穴付き極低頭ボルト ナイロン溶着つき  六角穴付き極低頭ボルト 純チタン製

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)