低頭ボルト・小頭ボルト /ねじ長さ(inch):5/16

低頭ボルト・小頭ボルトとは

低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
 低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
 低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(inch)5/16
写真 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
品名 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
品番 SETS-#4-40-5/16 SETS-#4-40-5/16-ALK SNSS-#4-40-5/16-SD SNSS-#6-32-5/16-SD SNSS-#8-32-5/16-SD SNSS-#10-24-5/16-SD SNSS-#10-32-5/16-SD SNSS-1/4-20-5/16-SD
特長 ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ナイロン溶着
小頭
省スペース
小頭
省スペース
小頭
省スペース
小頭
省スペース
小頭
省スペース
小頭
省スペース
価格(税別) 240円~ 630円~ 1,730円~ 1,970円~ 1,960円~ 2,110円~ 2,190円~ 2,490円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び No.4-40UNC No.4-40UNC No.4-40UNC No.6-32UNC No.8-32UNC No.10-24UNC No.10-32UNF 1/4-20UNC
ねじ長さ 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16"
使用可能温度 (℃) - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
低頭ボルト・小頭ボルトに関連するキーワード
六角穴付き低頭ボルト  六角穴付き極低頭ボルト  いたずら防止極低頭ボルト
六角穴付き低頭ボルト パイロットリセスつき  六角穴付き極低頭ボルト ナイロン溶着つき  六角穴付き極低頭ボルト 純チタン製

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)