低頭ボルト・小頭ボルト /ねじ長さ(inch):7/8
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)7/8
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) | |||
| 品番 | SNSS-#6-32-7/8-SD | SNSS-#8-32-7/8-SD | SNSS-#10-24-7/8-SD | SNSS-#10-32-7/8-SD | SNSS-1/4-20-7/8-SD | SNSS-5/16-18-7/8-SD | |||
| 特長 | 小頭 省スペース |
小頭 省スペース |
小頭 省スペース |
小頭 省スペース |
小頭 省スペース |
小頭 省スペース |
|||
| 価格(税別) | 2,230円~ | 2,250円~ | 2,650円~ | 2,360円~ | 2,740円~ | 3,670円~ | |||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||
| ねじの呼び | No.6-32UNC | No.8-32UNC | No.10-24UNC | No.10-32UNF | 1/4-20UNC | 5/16-18UNC | |||
| ねじ長さ | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)