単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNS-M1 | M1 | 0.25 | 2.5 | 0.8 | 10 | 0.03 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SHNS-M1の材質・仕上げ
| M1 | M1.4-M2.6 | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS304相当 |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
SHNS-M1の特長
- 微細ねじ用の六角ナット。
- M1-M2.6のサイズラインアップ。
- DIN 934に準拠しています。