微細ねじ・精密ねじ /材質2:スティール

微細ねじ・精密ねじとは

ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。




選定条件
  • 材質2スティール
写真 精密機器用六角穴付きボルト 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種)
品名 精密機器用六角穴付きボルト 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種)
品番 SNS SNZF-TZB SNZF-TZB-ALK SNZF-TBZ SNZF3-TZB SNZF3-TZB-ALK SNZF3-TBZ SNZF3-TBZ-ALK SNZ-TZB
特長 精密機器用 精密機器用
皿小ねじ
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
十字穴付き皿小ねじ
精密機器用
皿小ねじ
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
価格(税別) 360円~ 450円~ 2,900円~ 550円~ 450円~ 2,900円~ 550円~ 3,000円~ 450円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 三価クロメート処理
ねじの呼び M1.6 ~ M2.5 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1 ~ M2.6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNS-M1.6 SNS-M2 SNS-M2.5 SNS-M2-MS SNZF-M1.4-TZB SNZF-M1.6-TZB SNZF-M1.7-TZB SNZF-M2.5-TZB SNZF-M2.6-TZB SNZF-M2-TZB SNZF-M1.4-TZB-ALK SNZF-M1.6-TZB-ALK SNZF-M1.7-TZB-ALK SNZF-M2.5-TZB-ALK SNZF-M2.6-TZB-ALK SNZF-M2-TZB-ALK SNZF-M1.4-TBZ SNZF-M1.7-TBZ SNZF-M2.6-TBZ SNZF-M2-TBZ SNZF3-M1.4-TZB SNZF3-M1.7-TZB SNZF3-M2.6-TZB SNZF3-M2-TZB SNZF3-M1.4-TZB-ALK SNZF3-M1.7-TZB-ALK SNZF3-M2.6-TZB-ALK SNZF3-M2-TZB-ALK SNZF3-M1.4-TBZ SNZF3-M1.7-TBZ SNZF3-M2.6-TBZ SNZF3-M2-TBZ SNZF3-M1.4-TBZ-ALK SNZF3-M1.7-TBZ-ALK SNZF3-M2.6-TBZ-ALK SNZF3-M2-TBZ-ALK SNZ-M1.2-TZB SNZ-M1.4-TZB SNZ-M1.6-TZB SNZ-M1.7-TZB SNZ-M1-TZB SNZ-M2.5-TZB SNZ-M2.6-TZB SNZ-M2-TZB
写真 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品名 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品番 SNZ-TZB-ALK SNZ-TBZ SNZ-TBZ-ALK SNZ2-TZB SNZ2-TZB-ALK SNZ2-TBZ SNZ2-TBZ-ALK SNZ3-TZB SNZ3-TZB-ALK
特長 精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 2,950円~ 550円~ 1,500円~ 450円~ 2,900円~ 550円~ 3,000円~ 450円~ 2,900円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
表面処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理
ねじの呼び M1 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZ-M1.2-TZB-ALK SNZ-M1.4-TZB-ALK SNZ-M1.6-TZB-ALK SNZ-M1.7-TZB-ALK SNZ-M1-TZB-ALK SNZ-M2.5-TZB-ALK SNZ-M2.6-TZB-ALK SNZ-M2-TZB-ALK SNZ-M1.4-TBZ SNZ-M1.6-TBZ SNZ-M1.7-TBZ SNZ-M2.5-TBZ SNZ-M2.6-TBZ SNZ-M2-TBZ SNZ-M1.4-TBZ-ALK SNZ-M1.7-TBZ-ALK SNZ-M2.6-TBZ-ALK SNZ-M2-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-TZB SNZ2-M1.6-TZB SNZ2-M1.7-TZB SNZ2-M2.5-TZB SNZ2-M2.6-TZB SNZ2-M2-TZB SNZ2-M1.4-TZB-ALK SNZ2-M1.6-TZB-ALK SNZ2-M1.7-TZB-ALK SNZ2-M2.5-TZB-ALK SNZ2-M2.6-TZB-ALK SNZ2-M2-TZB-ALK SNZ2-M1.4-TBZ SNZ2-M1.6-TBZ SNZ2-M1.7-TBZ SNZ2-M2.5-TBZ SNZ2-M2.6-TBZ SNZ2-M2-TBZ SNZ2-M1.4-TBZ-ALK SNZ2-M1.6-TBZ-ALK SNZ2-M1.7-TBZ-ALK SNZ2-M2.5-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-TBZ-ALK SNZ2-M2-TBZ-ALK SNZ3-M1.4-TZB SNZ3-M1.6-TZB SNZ3-M1.7-TZB SNZ3-M2.5-TZB SNZ3-M2.6-TZB SNZ3-M2-TZB SNZ3-M1.4-TZB-ALK SNZ3-M1.6-TZB-ALK SNZ3-M1.7-TZB-ALK SNZ3-M2.5-TZB-ALK SNZ3-M2.6-TZB-ALK SNZ3-M2-TZB-ALK
写真 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 十字穴ねじ用ビット 六角レンチ(微細ねじ用) 六角穴付き低頭ボルト 六角穴付き低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 十字穴ねじ用ビット 六角レンチ(微細ねじ用) 六角穴付き低頭ボルト 六角穴付き低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SNZ3-TBZ SNZ3-TBZ-ALK SKCHB SKH SLH SLH-TZB SSH SSH-EL SSH-EL-ALK
特長 精密機器用
なべ小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
SPE-MC1 SPE-MC3 SPA-MC1 SPA-MC3 専用ビット 微細ねじ用 省スペース
低頭
DIN 7984に準拠
省スペース
低頭
DIN 7984に準拠
省スペース
極低頭
省スペース
極低頭
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
価格(税別) 550円~ 3,000円~ 1,110円~ 160円~ 520円~ 620円~ 400円~ 520円~ 770円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
表面処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 三価クロメート処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ
ねじの呼び M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 - - M2 ~ M10 M2 ~ M10 M2 ~ M10 M2 ~ M10 M2 ~ M8
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZ3-M1.4-TBZ SNZ3-M1.6-TBZ SNZ3-M1.7-TBZ SNZ3-M2.5-TBZ SNZ3-M2.6-TBZ SNZ3-M2-TBZ SNZ3-M1.4-TBZ-ALK SNZ3-M1.6-TBZ-ALK SNZ3-M1.7-TBZ-ALK SNZ3-M2.5-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-TBZ-ALK SNZ3-M2-TBZ-ALK SKCHB-M1.2 SKCHB-M1.4 SKCHB-M1.6 SKH-0.89 SKH-1.27 SKH-1.5 SKH-2 SKH-2.5 SKH-3 SLH-M10 SLH-M2 SLH-M2.5 SLH-M3 SLH-M4 SLH-M5 SLH-M6 SLH-M8 SLH-M10-TZB SLH-M2.5-TZB SLH-M2-TZB SLH-M3-TZB SLH-M4-TZB SLH-M5-TZB SLH-M6-TZB SLH-M8-TZB SSH-M10 SSH-M2 SSH-M2.5 SSH-M3 SSH-M4 SSH-M5 SSH-M6 SSH-M8 SSH-M10-EL SSH-M2.5-EL SSH-M2-EL SSH-M3-EL SSH-M4-EL SSH-M5-EL SSH-M6-EL SSH-M8-EL SSH-M2.5-EL-ALK SSH-M2-EL-ALK SSH-M3-EL-ALK SSH-M4-EL-ALK SSH-M5-EL-ALK SSH-M6-EL-ALK SSH-M8-EL-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)