微細ねじ・精密ねじ /頭部形状:なべ
微細ねじ・精密ねじとは
ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのことを、NBKでは微細ねじ・精密ねじと呼んでいます。
マイクロねじ、カメラねじ、メガネねじとも呼ばれます。
サイズはS0.6~M2.6、材質はスティール製、ステンレス製、樹脂製があり、形状はなべ小ねじと皿小ねじの他に、六角穴付きボルトと止めねじを取りそろえております。
精密機器や電子機器、ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定・位置決めにも適しています。
さまざまな材質・形状の他に、微細ねじ用の六角ナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

選定条件
- 頭部形状を選ぶなべ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) | ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ | |||||
| 品番 | SPS-P | SPA-P | SPC-P | SNPXS | |||||
| 特長 | 高比強度 耐熱 耐薬品 |
高強度 高比強度 軽量 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
高締めつけトルク なべ小ねじ |
|||||
| 価格(税別) | 540円~ | 400円~ | 400円~ | 640円~ | |||||
| 材質 | PPS | RENY | PC | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M2 ~ M6 | M1.7 ~ M8 | M1.7 ~ M8 | M2 ~ M6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SPS-M2-P SPS-M3-P SPS-M4-P SPS-M5-P SPS-M6-P | SPA-M1.7-P SPA-M2.6-P SPA-M2-P SPA-M3-P SPA-M4-P SPA-M5-P SPA-M6-P SPA-M8-P | SPC-M1.7-P SPC-M2.6-P SPC-M2-P SPC-M3-P SPC-M4-P SPC-M5-P SPC-M6-P SPC-M8-P | SNPXS-M2 SNPXS-M2.5 SNPXS-M3 SNPXS-M4 SNPXS-M5 SNPXS-M6 |