単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 10 | 0.11 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNSS-M1.6-5の特長
- M1-M2.5。精密機器用の微細ねじ。
SNSS-M1.6-5の材質・仕上げ
SNSS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
関連サービス
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器