• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNSS-M2.5-5

精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

Socket Head Cap Screw for Precision Instruments

  • 微細

SNSS-M2.5-5の形状図

SNSS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 2.5 2 0.46 10 0.38 390 429 CAD カート カート 在庫品
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
SNSS-M2.5-5の特長

  • M1-M2.5。精密機器用の微細ねじ。

SNSS-M2.5-5の材質・仕上げ

SNSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

関連サービス

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。

SNSS精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SNSS-M2.5にはこのような商品があります

SNSSにはこのような商品があります