単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | a | t | B | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTS-M1-5-FP | M1 | 0.25 | 5 | 0.35 | 0.35 | - | 0.003 | 10 | 0.019 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNTS-M1-5-FPの特長
- M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
- 止めねじタイプ。ねじ先端形状は平先です。
SNTS-M1-5-FPの材質・仕上げ
| M1-M1.6 | M2-M2.6 | |
|---|---|---|
| 本体 | ステンレス | SUSXM7(SUS304相当) |
関連サービス
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
使用例
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの位置決め・固定に。