寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | a | t | B | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTS-M1.6-3-FP | M1.6 | 0.35 | 3 | 0.4 | 0.5 | - | 0.03 | 10 | 0.029 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNTS-M1.6-4-FP | M1.6 | 0.35 | 4 | 0.4 | 0.5 | - | 0.03 | 10 | 0.04 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNTS-M1.6-5-FP | M1.6 | 0.35 | 5 | 0.4 | 0.5 | - | 0.03 | 10 | 0.051 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNTS-M1.6-6-FP | M1.6 | 0.35 | 6 | 0.4 | 0.5 | - | 0.03 | 10 | 0.062 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
M1-M1.6 | M2-M2.6 | |
---|---|---|
本体 | ステンレス | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
- 止めねじタイプ。ねじ先端形状は平先です。