• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNTS-M1.6-6-FP

精密機器用止めねじ(微細ねじ)

Set Screw for Precision Instruments

  • 微細

SNTS-M1.6-6-FPの形状図

SNTS-FP精密機器用止めねじ(微細ねじ)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L a t B 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNTS-M1.6-6-FP M1.6 0.35 6 0.4 0.5 - 0.03 10 0.062 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
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
SNTS-M1.6-6-FPの特長

  • M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
  • 止めねじタイプ。ねじ先端形状は平先です。

SNTS-M1.6-6-FPの材質・仕上げ

M1-M1.6 M2-M2.6
本体 ステンレス SUSXM7(SUS304相当)

関連サービス

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

使用例

ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの位置決め・固定に。

SNTS-FP精密機器用止めねじ(微細ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SNTS-M1.6-FPにはこのような商品があります

SNTS-FPにはこのような商品があります