• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種)

Cross Recessed Micro Pan Head Machine Screws - Type 0-3

SNZ3S

  • 微細

形状図

SNZ3S精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.6
L
すべて
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12
14

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZ3S-M1.4-2 M1.4 0.3 2 2.5 0.8 0 0.07 50 0.04 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.4-2.5 M1.4 0.3 2.5 2.5 0.8 0 0.07 50 0.04 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.4-3 M1.4 0.3 3 2.5 0.8 0 0.07 50 0.05 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.4-3.5 M1.4 0.3 3.5 2.5 0.8 0 0.07 50 0.05 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.4-4 M1.4 0.3 4 2.5 0.8 0 0.07 50 0.06 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.4-5 M1.4 0.3 5 2.5 0.8 0 0.07 50 0.07 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.4-6 M1.4 0.3 6 2.5 0.8 0 0.07 50 0.07 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.4-8 M1.4 0.3 8 2.5 0.8 0 0.07 50 0.09 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.4-10 M1.4 0.3 10 2.5 0.8 0 0.07 50 0.11 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.4-12 M1.4 0.3 12 2.5 0.8 0 0.07 50 0.13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.6-2 M1.6 0.35 2 2.8 0.85 0 0.1 50 0.05 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.6-2.5 M1.6 0.35 2.5 2.8 0.85 0 0.1 50 0.06 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.6-3 M1.6 0.35 3 2.8 0.85 0 0.1 50 0.06 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.6-3.5 M1.6 0.35 3.5 2.8 0.85 0 0.1 50 0.07 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.6-4 M1.6 0.35 4 2.8 0.85 0 0.1 50 0.07 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.6-5 M1.6 0.35 5 2.8 0.85 0 0.1 50 0.09 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.6-6 M1.6 0.35 6 2.8 0.85 0 0.1 50 0.1 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.6-8 M1.6 0.35 8 2.8 0.85 0 0.1 50 0.12 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.6-10 M1.6 0.35 10 2.8 0.85 0 0.1 50 0.14 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-2 M1.7 0.35 2 3.0 0.9 0 0.14 50 0.06 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-2.5 M1.7 0.35 2.5 3.0 0.9 0 0.14 50 0.07 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-3 M1.7 0.35 3 3.0 0.9 0 0.14 50 0.08 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-3.5 M1.7 0.35 3.5 3.0 0.9 0 0.14 50 0.08 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-4 M1.7 0.35 4 3.0 0.9 0 0.14 50 0.09 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-5 M1.7 0.35 5 3.0 0.9 0 0.14 50 0.1 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-6 M1.7 0.35 6 3.0 0.9 0 0.14 50 0.11 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-8 M1.7 0.35 8 3.0 0.9 0 0.14 50 0.14 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-10 M1.7 0.35 10 3.0 0.9 0 0.14 50 0.16 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-12 M1.7 0.35 12 3.0 0.9 0 0.14 50 0.18 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M1.7-14 M1.7 0.35 14 3.0 0.9 0 0.14 50 0.13 850 935 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-2 M2 0.4 2 3.5 1.0 0 0.22 50 0.09 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-2.5 M2 0.4 2.5 3.5 1.0 0 0.22 50 0.1 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-3 M2 0.4 3 3.5 1.0 0 0.22 50 0.11 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-3.5 M2 0.4 3.5 3.5 1.0 0 0.22 50 0.12 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-4 M2 0.4 4 3.5 1.0 0 0.22 50 0.13 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-5 M2 0.4 5 3.5 1.0 0 0.22 50 0.15 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-6 M2 0.4 6 3.5 1.0 0 0.22 50 0.16 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-8 M2 0.4 8 3.5 1.0 0 0.22 50 0.2 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-10 M2 0.4 10 3.5 1.0 0 0.22 50 0.23 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-12 M2 0.4 12 3.5 1.0 0 0.22 50 0.27 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2-14 M2 0.4 14 3.5 1.0 0 0.22 50 0.3 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2.6-3 M2.6 0.45 3 4.5 1.2 0 0.53 50 0.21 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2.6-4 M2.6 0.45 4 4.5 1.2 0 0.53 50 0.24 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2.6-6 M2.6 0.45 6 4.5 1.2 0 0.53 50 0.3 750 825 CAD カート カート 在庫品
SNZ3S-M2.6-8 M2.6 0.45 8 4.5 1.2 0 0.53 50 0.36 750 825 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNZ3S
本体 ステンレス

用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

特長

  • 精密機器用の微細ねじ(0番3種)。
  • M1.4~M2.6。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります