単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | 適用ビット | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
t min. | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZCXS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 2.4 | 0.5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 50 | 0.06 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNZCXS-M1.6-4の特長
- M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。
- 頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
- 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
品番 | 適用レンチ | 適用ビット |
---|---|---|
SNZCXS-M1.4 | - | SKXB-3 |
SNZCXS-M1.6 | SKX-4 | SKXB-4 |
SNZCXS-M2 | SKX-5 | SKXB-5 |
SNZCXS-M2.5 | SKX-6 | SKXB-6 |
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
-
ガス抜き穴つき・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
⇒たとえばこんなねじが作れます
SNZCXS-M1.6-4の材質・仕上げ
SNZCXS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
関連サービス
用途
機器・装置の省スペース化小型精密機器