• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNZCXS-M2.5-6

ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ)

Hexalobular Socket Extra Low Profile Miniature Screw

  • スペース
  • 微細
  • 締めつけ穴破損防止

SNZCXS-M2.5-6の形状図

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ 適用ビット ヘクサロビュラ
穴の番号 No.
t min. 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZCXS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4 0.8 SKX-6 SKXB-6 6 0.55 0.46 50 0.2 750 825 CAD カート カート 在庫品
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
SNZCXS-M2.5-6の特長

  • M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。
  • 頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
  • 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
品番 適用レンチ 適用ビット
SNZCXS-M1.4 - SKXB-3
SNZCXS-M1.6 SKX-4 SKXB-4
SNZCXS-M2 SKX-5 SKXB-5
SNZCXS-M2.5 SKX-6 SKXB-6
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • ガス抜き穴つき・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    ⇒たとえばこんなねじが作れます

SNZCXS-M2.5-6の材質・仕上げ

SNZCXS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

関連サービス

用途

機器・装置の省スペース化
小型精密機器

関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)

SRDマグネットドライバ
SRD

SNZCXSヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SNZCXS-M2.5にはこのような商品があります

SNZCXSにはこのような商品があります