寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZF-M2.6-3-TBZ | M2.6 | 0.45 | 3 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.1 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZF-M2.6-4-TBZ | M2.6 | 0.45 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.14 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZF-M2.6-5-TBZ | M2.6 | 0.45 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.17 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZF-M2.6-6-TBZ | M2.6 | 0.45 | 6 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.2 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNZF-M2.6-8-TBZ | M2.6 | 0.45 | 8 | 4 | 0.8 | 0 | 50 | 0.27 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
SNZF-TBZ | |
---|---|
本体 | SWCH16A 黒色三価クロメート処理 |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
- M1.4-M2.6。
- 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。