単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZF3-M1.4-3.5-TZB | M1.4 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0.07 | 50 | 0.04 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNZF3-M1.4-3.5-TZBの特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番3種)。
- M1.4~M2.6。
- 頭部高さの低い皿小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
SNZF3-M1.4-3.5-TZBの材質・仕上げ
| SNZF3-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SWCH16A 三価クロメート処理 |
関連サービス
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器