単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | a | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZS-S0.8-1 | S0.8 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 10 | 0.0067 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNZS-S0.8-1の特長
- S0.6-S0.8。精密機器用の微細ねじ。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
SNZS-S0.8-1の材質・仕上げ
SNZS-S | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
関連サービス
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器