• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ)

Plastic Cross Recessed Micro Flat Head Machine Screws - RENY

SPA-MF

  • 高強度
  • 軽量
  • 微細
  • 高比強度

形状図

SPA-MF樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.2
M1.4
M1.6
L
すべて
2.5
4

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 十字穴の番号 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPA-M1.2-2.5-MF M1.2 0.25 2.5 2.3 0 110 0.029 10 0.005 270 297 CAD カート カート 在庫品
SPA-M1.2-4-MF M1.2 0.25 4 2.3 0 110 0.029 10 0.007 270 297 CAD カート カート 在庫品
SPA-M1.4-2.5-MF M1.4 0.3 2.5 2.5 0 150 0.047 10 0.006 270 297 CAD カート カート 在庫品
SPA-M1.4-4-MF M1.4 0.3 4 2.5 0 150 0.047 10 0.008 270 297 CAD カート カート 在庫品
SPA-M1.6-2.5-MF M1.6 0.35 2.5 2.8 0 156 0.052 10 0.008 270 297 CAD カート カート 在庫品
SPA-M1.6-4-MF M1.6 0.35 4 2.8 0 156 0.052 10 0.011 270 297 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SPA-MF
本体 RENYTM*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • RENYTM製の精密機器用微細ねじ。
  • RENYTMは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります