寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-M8-16-RY | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 12 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-20-RY | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 13 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-25-RY | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 15 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-30-RY | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 17 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-35-RY | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 19 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-40-RY | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 21 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSC-RY | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 低温黒色クロム処理 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
- アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-RYのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-RYのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-RYがカバーから抜け落ちることはありません。




/14306_1.jpg?upd=20251201114114&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)