紛失防止 /並目/細目:並目
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- 並目/細目を選ぶ並目
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | ||||
| 品番 | SFHL-M10-LH-SC-HD-E | SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-E | SFHL-M6-LH-SC-HP-HD-E | SFHL-M8-LH-SC-HP-HD-E | SFHL-M10-LH-SC-HP-HD-E | ||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 EPDM |
||||
| 価格(税別) | 5,120円~ | 4,230円~ | 4,630円~ | 5,250円~ | 6,310円~ | ||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M10 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SFHL-M10-40-LH-SC-HD-E SFHL-M10-50-LH-SC-HD-E | SFHL-M5-20-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M5-25-LH-SC-HP-HD-E | SFHL-M6-25-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M6-30-LH-SC-HP-HD-E | SFHL-M8-30-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M8-40-LH-SC-HP-HD-E | SFHL-M10-40-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M10-50-LH-SC-HP-HD-E |