紛失防止 /特長・機能:簡単作業
ねじ部に施されたヌスミ加工により、脱落を防止することができるねじです。
ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない構造になっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な点検用カバーの固定用ボルトに最適です。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ簡単作業
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン座金組込み六角穴付きボルト | フランジ付き六角穴付き脱落防止ねじ | |||||||
| 品番 | SNSI3T-UT | SSC-SFSS | |||||||
| 特長 | 座金組込み I=3 |
フランジ付き 脱落防止・紛失防止 |
|||||||
| 価格(税別) | 3,690円~ | 170円~ | |||||||
| 材質 | 純チタン | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M4 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNSI3T-M3-UT SNSI3T-M4-UT SNSI3T-M5-UT SNSI3T-M6-UT | SSC-SFSS-M4 SSC-SFSS-M5 SSC-SFSS-M6 SSC-SFSS-M8 |