ワッシャー(座金)・インサート /特長・機能:シール・パッキンつき
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 特長・機能を選ぶシール・パッキンつき
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | シール座金 | シール座金 | シール座金 | シール座金 | シール座金(PFAコーティング) | シーリングロックワッシャ | シーリングロックワッシャ | ||
| 品番 | SWS | SWS-F | SWS-E | SWS-S | SWS-HTF | SWC | SWH | ||
| 特長 | 気体 液体の漏れ防止 |
気体 液体の漏れ防止 |
気体 液体の漏れ防止 |
気体・液体の漏れ防止 | 耐薬品 | 六角穴付きボルト用 | 六角ボルト 六角ナット用 |
||
| 価格(税別) | 640円~ | 1,820円~ | 690円~ | 1,540円~ | 430円~ | 840円~ | 760円~ | ||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ポリアミド | ポリアミド | ||
| 表面処理 | - | - | - | - | PFAコーティング | - | - | ||
| ねじの呼び | M3 ~ M16 | M3 ~ M16 | M3 ~ M16 | M3 ~ M16 | M3 ~ M8 | M4 ~ M12 | M3 ~ M12 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SWS-10 SWS-12 SWS-16 SWS-3 SWS-4 SWS-5 SWS-6 SWS-8 | SWS-10-F SWS-12-F SWS-16-F SWS-3-F SWS-4-F SWS-5-F SWS-6-F SWS-8-F | SWS-10-E SWS-12-E SWS-16-E SWS-3-E SWS-4-E SWS-5-E SWS-6-E SWS-8-E | SWS-10-S SWS-12-S SWS-16-S SWS-3-S SWS-4-S SWS-5-S SWS-6-S SWS-8-S | SWS-3-HTF SWS-4-HTF SWS-5-HTF SWS-6-HTF SWS-8-HTF | SWC-10 SWC-12 SWC-4 SWC-5 SWC-6 SWC-8 | SWH-10 SWH-12 SWH-3 SWH-4 SWH-5 SWH-6 SWH-8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)