• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

アキシアルベアリング付き座金

Washers with Axial Friction Bearing

SABWS

形状図

SABWSアキシアルベアリング付き座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D d D1 H 適用ねじ径 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SABWS-20-6 20 6 16 6 M6 10 3,690 4,059 CAD カート 在庫品
SABWS-26-8 26 8 22 7 M8 21 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
SABWS-28-10 28 10 24 8 M10 28 4,180 4,598 CAD カート 在庫品
SABWS-32-12 32 12 28 9 M12 41 4,680 5,148 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

SABWS
本体 SUS303
カバーディスク SUS303
スライディングディスク ガラス繊維強化ナイロン46

特長

  • アキシアルベアリングを内蔵した座金。
  • ねじ締結を行うレバー・ノブ・ボルトなどの機械要素部品と組み合わせて使用してください。
  • 座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
  • 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。

使用例

クランプレバーLDMSLDMS)と組み合わせて。

SABWSアキシアルベアリング付き座金


関連商品

アキシアルベアリングを内蔵したクランプレバーがあります。
LDBM(おねじ)LDBM
LDBF(めねじ)LDBF

SABW/SABWSアキシアルベアリング付き座金

アキシアルベアリングを内蔵した十字ノブKJB(めねじ)があります。
KJB

SABW/SABWSアキシアルベアリング付き座金


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります