寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D | t | 呼び | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-3-W1 | 3.2 | 7 | 0.5 | 3 | 20 | 0.028 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-4-W1 | 4.3 | 9 | 0.8 | 4 | 20 | 0.071 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-5-W1 | 5.3 | 10 | 1 | 5 | 20 | 0.1 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-6-W1 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6 | 10 | 0.26 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-8-W1 | 8.4 | 17 | 1.6 | 8 | 10 | 0.49 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-10-W1 | 10.5 | 21 | 2 | 10 | 10 | 0.93 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-12-W1 | 13 | 24 | 2.5 | 12 | 10 | 0.96 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPV-W1 | |
|---|---|
| 本体 | PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 150℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械特長
- PVDF製のワッシャ。
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性