• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

平座金(SUS310S)

Washer / SUS310S

SWAJ-F

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SWAJ-F平座金(SUS310S)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWAJ-3-F 3 3.2 7 0.5 0.12 740 814 CAD カート 在庫品
SWAJ-4-F 4 4.3 9 0.8 0.31 650 715 CAD カート 在庫品
SWAJ-5-F 5 5.3 10 1 0.45 650 715 CAD カート 在庫品
SWAJ-6-F 6 6.5 13 1 0.79 70 77 CAD カート 在庫品
SWAJ-8-F 8 8.5 18 1.5 2.4 110 121 CAD カート 在庫品
SWAJ-10-F 10 10.5 22 1.5 3.5 130 143 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。


材質・仕上げ

SWAJ-F
本体 SUS310S

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

特長

  • SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
  • SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
  • SUS310S製の六角穴付きボルトSNSJSNSJ)と組み合わせてご使用ください。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

機械的性質

SUS310S
引張強さ(N/mm2 520以上
0.2%耐力(N/mm2 205以上
伸び(%) 40以上
硬度(HRB) 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

SUS310S
比重 7.98
耐熱温度*1(℃) 700
電気抵抗率(μΩ・m) 0.78
比熱(J/kg・K) 500
熱伝導率(W/(m・K)) 14
線膨張係数(K-1 15.9×10-6

*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります