• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

モリブデン座金

Molybdenum Washer

SWAM-F

  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SWAM-Fモリブデン座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWAM-3-F 3 3.2 7 0.5 0.16 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
SWAM-4-F 4 4.3 9 0.8 0.4 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
SWAM-5-F 5 5.3 10 1 0.58 2,370 2,607 CAD カート 在庫品
SWAM-6-F 6 6.4 12.5 1.6 1.5 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
SWAM-8-F 8 8.4 17 1.6 2.8 2,840 3,124 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。


材質・仕上げ

SWAM-F
本体 純モリブデン

用途

スパッタリング装置/高温炉

特長


使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

機械的性質

純モリブデン SUS304
引張強さ(N/mm2 515 520以上
0.2%耐力(N/mm2 380 205以上
伸び(%) 15 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

純モリブデン SUS304
比重 10.2 7.93
縦弾性係数(GPa) 327 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.058 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 142 17
線膨張係数(K-1 5.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります