正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | D | d | t | h | 専用工具 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-3-SC | 3 | 8 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | SKSC-345 | 100 | 0.087 | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-4-SC | 4 | 10 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | SKSC-345 | 100 | 0.14 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-5-SC | 5 | 12.7 | 3.9 | 0.3 | 1.1 | SKSC-345 | 100 | 0.25 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-6-SC | 6 | 15.7 | 4.7 | 0.4 | 1.4 | SKSC-68 | 100 | 0.47 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-8-SC | 8 | 21.6 | 6.8 | 0.4 | 1.9 | SKSC-68 | 100 | 0.94 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-10-SC | 10 | 22 | 8.7 | 0.4 | 1.7 | SKSC-1012 | 100 | 0.9 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-12-SC | 12 | 26 | 10.5 | 0.4 | 1.8 | SKSC-1012 | 100 | 1.3 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SWAS-SC | |
|---|---|
| 本体 | SUS304*1 |
*1: SWAS-5-SCSWAS-6-SCSWAS-8-SCはSUS302です。
用途
ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- 市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
- ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
- 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
使用例
カバーに取りつけたねじをフレームからはずしたとき、ねじが抜け落ちることがありません。
使用上の注意
- SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
- 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
- SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。
取りつけ方法
SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。

取りつけ例
カバーにねじを通し、反対側からSWAS-SCをねじ部に圧入してください。このときSWAS-SCの爪が出ている側をフレーム側にしてください。
単位 : mm
| 品番 | C |
|---|---|
| SWAS-3-SC | 1.5-2 |
| SWAS-4-SC | 1.5-2 |
| SWAS-5-SC | 1.5-2 |
| SWAS-6-SC | 1.5-2 |
| SWAS-8-SC | 1.5-2 |
| SWAS-10-SC | 2-2.5 |
| SWAS-12-SC | 2-2.5 |