寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC-4 | 4 | 4.1 | 7.7 | 2 | 10 | 0.1 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWC-5 | 5 | 5.15 | 9.8 | 3 | 10 | 0.2 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWC-6 | 6 | 6.5 | 10.5 | 2.5 | 10 | 0.2 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWC-8 | 8 | 8.1 | 14 | 3.3 | 10 | 0.3 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWC-10 | 10 | 10.2 | 17 | 3.8 | 10 | 0.5 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWC-12 | 12 | 12.2 | 19 | 4.4 | 5 | 0.7 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SWC | |
|---|---|
| 本体 | ポリアミド(白) |
用途
ゆるみ止め/シーリング特長
- ボルト締めつけ部のシールリングに。
-
SWH----六角ボルト・六角ナット用
SWC----六角穴付きボルト用 - 使用可能温度:-60~80℃
取りつけ方法