寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWH-3 | 3 | 3.2 | 8 | 2.2 | 10 | 0.1 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWH-4 | 4 | 4.15 | 9.5 | 2.6 | 10 | 0.1 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWH-5 | 5 | 5.15 | 10.6 | 3 | 10 | 0.2 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWH-6 | 6 | 6.5 | 12.7 | 3.5 | 10 | 0.3 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWH-8 | 8 | 8.1 | 16.2 | 4 | 5 | 0.6 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWH-10 | 10 | 10.2 | 19.6 | 4.5 | 5 | 1 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWH-12 | 12 | 12.2 | 23.6 | 5 | 5 | 1.5 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SWH | |
|---|---|
| 本体 | ポリアミド(白) |
用途
ゆるみ止め/シーリング特長
- ボルト締めつけ部のシールリングに。
-
SWH----六角ボルト・六角ナット用
SWC----六角穴付きボルト用 - 使用可能温度:-60~80℃
取りつけ方法