寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | h | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWRS-1.6 | 1.6 | 1.70~+0.3 | 3.2-0.3~0 | 0.5 | 0.75 | 10 | 0.02 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-2 | 2 | 2.20~+0.3 | 4-0.3~0 | 0.5 | 0.75 | 20 | 0.03 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-2.5 | 2.5 | 2.70~+0.3 | 4.8-0.3~0 | 0.5 | 0.95 | 20 | 0.04 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-3 | 3 | 3.20~+0.3 | 5.5-0.3~0 | 0.5 | 0.95 | 20 | 0.05 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-4 | 4 | 4.30~+0.3 | 7-0.36~0 | 0.7 | 1.2 | 20 | 0.08 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-5 | 5 | 5.30~+0.3 | 9-0.36~0 | 0.7 | 1.2 | 10 | 0.14 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-6 | 6 | 6.40~+0.36 | 10-0.36~0 | 0.7 | 1.2 | 10 | 0.23 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-8 | 8 | 8.40~+0.36 | 13-0.43~0 | 1 | 1.6 | 10 | 0.43 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-10 | 10 | 10.50~+0.43 | 16-0.43~0 | 1 | 1.6 | 5 | 0.82 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-12 | 12 | 130~+0.43 | 18-0.43~0 | 1.3 | 1.85 | 5 | 0.89 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-16 | 16 | 170~+0.43 | 24-0.52~0 | 1.5 | 2.3 | 5 | 2 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWRS-20 | 20 | 210~+0.52 | 30-0.62~0 | 1.8 | 2.8 | 5 | 3.4 | 8,330 | 9,163 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SWRS | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス |
用途
ゆるみ止め特長
- 座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
- 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
- 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
使用上の注意
被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。取りつけ方法

振動試験比較
試験用六角ボルト:DIN933-8.8-M10-35、振動:15Hz、振幅:0.5mm