• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

SWRS-12

リブドロックワッシャ

Ribbed Lock Washer

  • ゆるみ止め

SWRS-12の形状図

SWRSリブドロックワッシャ寸法図

単位 : mm

品番 呼び d D t h 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWRS-12 12 130~+0.43 18-0.43~0 1.3 1.85 5 0.89 1,870 2,057 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SWRS-12の材質・仕上げ

SWRS
本体 ステンレス

用途

ゆるみ止め

SWRS-12の特長

  • 座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
  • 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
  • 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。

使用上の注意

被締結部の材質によっては、リブが食い込まない恐れがあります。事前にリブが食い込むことをご確認ください。

取りつけ方法

SWRS


振動試験比較

試験用六角ボルト:DIN933-8.8-M10-35、振動:15Hz、振幅:0.5mm

SWRSリブドロックワッシャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

SWRSにはこのような商品があります

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります