• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Super Ultra Low Profile Cross Recessed Machine Screws with Nylon Patch

SEQ-TZB-ALK

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止
  • 装飾

形状図

SEQ-TZB-ALK 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEQ-M3-6-TZB-ALK M3 0.5 6 7 0.8 SKQB-1 0.6 10 0.39 1,750 1,925 CAD カート カート 非在庫品
SEQ-M3-8-TZB-ALK M3 0.5 8 7 0.8 SKQB-1 0.6 10 0.48 1,800 1,980 CAD カート カート 非在庫品
SEQ-M3-10-TZB-ALK M3 0.5 10 7 0.8 SKQB-1 0.6 10 0.56 1,800 1,980 CAD カート カート 非在庫品
SEQ-M3-12-TZB-ALK M3 0.5 12 7 0.8 SKQB-1 0.6 10 0.64 1,850 2,035 CAD カート カート 非在庫品
SEQ-M4-8-TZB-ALK M4 0.7 8 8 0.9 SKQB-2 1.2 10 0.8 1,850 2,035 CAD カート カート 非在庫品
SEQ-M4-10-TZB-ALK M4 0.7 10 8 0.9 SKQB-2 1.2 10 0.95 1,950 2,145 CAD カート カート 非在庫品
SEQ-M4-12-TZB-ALK M4 0.7 12 8 0.9 SKQB-2 1.2 10 1.1 2,050 2,255 CAD カート カート 非在庫品
SEQ-M4-16-TZB-ALK M4 0.7 16 8 0.9 SKQB-2 1.2 10 1.4 2,150 2,365 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
材質・仕上げ

SEQ-TZB-ALK
本体 SWCH
三価クロメート処理(シルバー)
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルト。
  • ナイロン溶着つき。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2: 通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSKQBをご使用ください。SKQB

SEQ-TZB-ALK


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります