M1 ゆるみ止め
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SNZS-M1-ALK | SNZ-M1-TZB-ALK | |||||||
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 2,000円~ | 2,950円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | |||||||
| 表面処理 | - | 三価クロメート処理 | |||||||
| ねじの呼び | M1 | M1 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNZS-M1-2-ALK SNZS-M1-3-ALK SNZS-M1-4-ALK SNZS-M1-5-ALK | SNZ-M1-3-TZB-ALK SNZ-M1-4-TZB-ALK |