ゆるみ止め /表面処理:四三酸化鉄皮膜(黒)

摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
  • 表面処理を選ぶ四三酸化鉄皮膜(黒)
写真 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) リブドロックワッシャ 高強度平座金
品名 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) リブドロックワッシャ 高強度平座金
品番 SNCX-ALK SLH-ALK SSH-ALK SRHSET-ALK SWR SWF
特長 高締めつけトルク
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
六角穴付き止めねじ
ピンつき
ゆるみ止め
耐振動性
ゆるみ止め
高強度
価格(税別) 820円~ 960円~ 610円~ 1,300円~ 390円~ 130円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M3 ~ M12 M2 ~ M10 M2 ~ M10 M5 ~ M8 M2 ~ M20 M6 ~ M16
使用可能温度 (℃) - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNCX-M10-ALK SNCX-M12-ALK SNCX-M3-ALK SNCX-M4-ALK SNCX-M5-ALK SNCX-M6-ALK SNCX-M8-ALK SLH-M10-ALK SLH-M2.5-ALK SLH-M2-ALK SLH-M3-ALK SLH-M4-ALK SLH-M5-ALK SLH-M6-ALK SLH-M8-ALK SSH-M10-ALK SSH-M2.5-ALK SSH-M2-ALK SSH-M3-ALK SSH-M4-ALK SSH-M5-ALK SSH-M6-ALK SSH-M8-ALK SRHSET-M5-ALK SRHSET-M6-ALK SRHSET-M8-ALK SWR-10 SWR-12 SWR-16 SWR-2 SWR-2.5 SWR-20 SWR-3 SWR-4 SWR-5 SWR-6 SWR-8 SWF-10 SWF-12 SWF-16 SWF-6 SWF-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)