M10 ゆるみ止め

摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
写真 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ゆるみ止めナット チタンゆるみ止めナット 偏心ロックワッシャ™
品名 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ゆるみ止めナット チタンゆるみ止めナット 偏心ロックワッシャ™
品番 SNCX-M10-ALK SNCXS-M10-ALK SLH-M10-ALK SLH-M10-TZB-ALK SLHS-M10-ALK SSH-M10-ALK SWUS-M10 SWUT-M10 SWAS-10-EW
特長 高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
省スペース
低頭
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
ゆるみ止め
耐振動性
軽量
非磁性
ゆるみ止め
市販の六角ナットでゆるみ止め
価格(税別) 1,300円~ 1,170円~ 1,170円~ 1,320円~ 1,820円~ 1,630円~ 1,000円~ 1,820円~ 14,400円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUS304 純チタン SUS304
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) - 四三酸化鉄皮膜(黒) 三価クロメート処理 - 四三酸化鉄皮膜(黒) - 特殊化学研磨処理 -
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNCX-M10-15-ALK SNCX-M10-16-ALK SNCX-M10-20-ALK SNCX-M10-25-ALK SNCX-M10-30-ALK SNCX-M10-35-ALK SNCX-M10-40-ALK SNCXS-M10-15-ALK SNCXS-M10-16-ALK SNCXS-M10-20-ALK SNCXS-M10-25-ALK SNCXS-M10-30-ALK SNCXS-M10-35-ALK SNCXS-M10-40-ALK SNCXS-M10-50-ALK SLH-M10-16-ALK SLH-M10-20-ALK SLH-M10-25-ALK SLH-M10-30-ALK SLH-M10-35-ALK SLH-M10-40-ALK SLH-M10-45-ALK SLH-M10-50-ALK SLH-M10-16-TZB-ALK SLH-M10-20-TZB-ALK SLH-M10-25-TZB-ALK SLH-M10-30-TZB-ALK SLH-M10-35-TZB-ALK SLHS-M10-16-ALK SLHS-M10-20-ALK SLHS-M10-25-ALK SLHS-M10-30-ALK SLHS-M10-35-ALK SLHS-M10-40-ALK SLHS-M10-45-ALK SLHS-M10-50-ALK SSH-M10-10-ALK SSH-M10-12-ALK SSH-M10-16-ALK SSH-M10-20-ALK SSH-M10-25-ALK SSH-M10-30-ALK SWUS-M10 SWUT-M10 SWAS-10-EW
写真 リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ 高強度平座金
品名 リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ 高強度平座金
品番 SWR-10 SWRS-10 SWF-10
特長 ゆるみ止め
耐振動性
ゆるみ止め
耐振動性
ゆるみ止め
高強度
価格(税別) 490円~ 1,540円~ 260円~
材質 スティール ステンレス スティール
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) - 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M10 M10 M10
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SWR-10 SWRS-10 SWF-10

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)