• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

SNCX-M5-ALK

ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNCX-M5-8-ALK M5 0.8 8 8.5 5 全ねじ 27 20 2.45 1,120 1,232 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-10-ALK M5 0.8 10 8.5 5 全ねじ 27 20 2.7 1,120 1,232 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-12-ALK M5 0.8 12 8.5 5 全ねじ 27 20 2.95 1,160 1,276 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-15-ALK M5 0.8 15 8.5 5 全ねじ 27 20 3.55 1,180 1,298 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-16-ALK M5 0.8 16 8.5 5 全ねじ 27 20 3.45 1,180 1,298 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-20-ALK M5 0.8 20 8.5 5 全ねじ 27 20 4.01 1,260 1,386 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-25-ALK M5 0.8 25 8.5 5 全ねじ 27 20 4.78 1,300 1,430 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-30-ALK M5 0.8 30 8.5 5 22 27 20 5.55 1,360 1,496 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-35-ALK M5 0.8 35 8.5 5 22 27 20 6.32 1,440 1,584 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-40-ALK M5 0.8 40 8.5 5 22 27 20 7.08 1,580 1,738 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-45-ALK M5 0.8 45 8.5 5 22 27 20 7.8 1,740 1,914 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-50-ALK M5 0.8 50 8.5 5 22 27 20 8.6 1,900 2,090 カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNCX-ALK
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 12.9

用途

ねじの戻り止め・脱落防止
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付きボルトです。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 強度区分は12.9。高強度です。
  • M3~M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバSRD

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

SNCX-ALKにはこのような商品があります

ゆるみ止めにはこのような商品があります