• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

SNZ3S-M1.7-ALK

精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)

Cross Recessed Micro Pan Head Machine Screws with Nylon Patch - Type 0-3

  • ゆるみ止め
  • 微細

形状図

SNZ3S-ALK精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.7
L
すべて
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12
14

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZ3S-M1.7-2-ALK M1.7 0.35 2 3.0 0.9 0 0.07 50 0.06 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-2.5-ALK M1.7 0.35 2.5 3.0 0.9 0 0.07 50 0.07 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-3-ALK M1.7 0.35 3 3.0 0.9 0 0.07 50 0.08 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-3.5-ALK M1.7 0.35 3.5 3.0 0.9 0 0.07 50 0.08 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-4-ALK M1.7 0.35 4 3.0 0.9 0 0.07 50 0.09 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-5-ALK M1.7 0.35 5 3.0 0.9 0 0.07 50 0.1 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-6-ALK M1.7 0.35 6 3.0 0.9 0 0.07 50 0.11 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-8-ALK M1.7 0.35 8 3.0 0.9 0 0.07 50 0.14 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-10-ALK M1.7 0.35 10 3.0 0.9 0 0.07 50 0.16 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-12-ALK M1.7 0.35 12 3.0 0.9 0 0.07 50 0.18 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SNZ3S-M1.7-14-ALK M1.7 0.35 14 3.0 0.9 0 0.07 50 0.13 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
材質・仕上げ

SNZ3S-ALK
本体 ステンレス
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置のコンパクト化
ねじの戻り止め・脱落防止
小型精密機器

特長

  • ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ(0番3種)。
  • M1.4~M2.6。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

SNZ3S-ALKにはこのような商品があります

ゆるみ止めにはこのような商品があります