寸法・CAD・価格
単位 : mm
SNZS-M2.5-3-ALK |
M2.5 |
0.45 |
3 |
3.8 |
0.8 |
0 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.15 |
2,100 |
2,310 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-4-ALK |
M2.5 |
0.45 |
4 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.17 |
2,150 |
2,365 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-5-ALK |
M2.5 |
0.45 |
5 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.2 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-6-ALK |
M2.5 |
0.45 |
6 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.23 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-8-ALK |
M2.5 |
0.45 |
8 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.3 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-3-ALK |
M2.5 |
0.45 |
3 |
3.8 |
0.8 |
0 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.15 |
2,100 |
2,310 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-4-ALK |
M2.5 |
0.45 |
4 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.17 |
2,150 |
2,365 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-5-ALK |
M2.5 |
0.45 |
5 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.2 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-6-ALK |
M2.5 |
0.45 |
6 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.23 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-8-ALK |
M2.5 |
0.45 |
8 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.3 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-3-ALK |
M2.5 |
0.45 |
3 |
3.8 |
0.8 |
0 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.15 |
2,100 |
2,310 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-4-ALK |
M2.5 |
0.45 |
4 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.17 |
2,150 |
2,365 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-5-ALK |
M2.5 |
0.45 |
5 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.2 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-6-ALK |
M2.5 |
0.45 |
6 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.23 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-8-ALK |
M2.5 |
0.45 |
8 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.3 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-3-ALK |
M2.5 |
0.45 |
3 |
3.8 |
0.8 |
0 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.15 |
2,100 |
2,310 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-4-ALK |
M2.5 |
0.45 |
4 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.17 |
2,150 |
2,365 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-5-ALK |
M2.5 |
0.45 |
5 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.2 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-6-ALK |
M2.5 |
0.45 |
6 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.23 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
SNZS-M2.5-8-ALK |
M2.5 |
0.45 |
8 |
3.8 |
0.8 |
0.9 |
2 |
0 |
0.24 |
50 |
0.3 |
2,000 |
2,200 |
CAD |
カート |
カート |
在庫品 |
*1: L<4の場合はs寸法は0になります。
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
|
SNZS-ALK |
本体 |
SUSXM7(SUS304相当) |
ナイロン溶着 |
ナイロン11 |
用途
機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
特長
- M1-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
-
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
-
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
-
ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
-
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。