• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

シーリングロックワッシャ

Locking and Sealing Ring

SWH

  • シール・パッキンつき

形状図

SWHシーリングロックワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWH-3 3 3.2 8 2.2 10 0.1 780 858 CAD カート カート 在庫品
SWH-4 4 4.15 9.5 2.6 10 0.1 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SWH-5 5 5.15 10.6 3 10 0.2 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SWH-6 6 6.5 12.7 3.5 10 0.3 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SWH-8 8 8.1 16.2 4 5 0.6 760 836 CAD カート カート 在庫品
SWH-10 10 10.2 19.6 4.5 5 1 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SWH-12 12 12.2 23.6 5 5 1.5 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SWH
本体 ポリアミド(白)

用途

ゆるみ止め/シーリング

特長

  • ボルト締めつけ部のシールリングに。
  • SWH----六角ボルト・六角ナット用
    SWC----六角穴付きボルト用
  • 使用可能温度:-60~80℃

取りつけ方法

SWHシーリングロックワッシャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります