寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDFS-3-AS-HP | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-4-AS-HP | M4 | 0.7 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 39 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-5-AS-HP | M5 | 0.8 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6-AS-HP | M6 | 1 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-6B-AS-HP | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 88 | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8-AS-HP | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-8B-AS-HP | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10-AS-HP | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-10B-AS-HP | M10 | 1.5 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 223 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12A-AS-HP | M12 | 1.75 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 140 | 7,140 | 7,854 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDFS-12-AS-HP | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 220 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDFS-AS-HP | |
|---|---|
| レバー部 | SCS13(SUS304相当) 研磨 |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- レバー部の表面は研磨仕上げ。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。