単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | d1 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
適用シールリング | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDFS-78-M10-HD-H | M10 | 1.5 | 15 | 78 | 71.3 | 74.3 | 51.3 | 18.5 | 24 | 22.8 | 22 | 290 | 16 | FSRN-22-18-2-HD | 191 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
LDFS-78-M10-HD-Hの材質・仕上げ
LDFS-HD-H | |
---|---|
レバー部 | SUS316相当 |
ねじ部 | SUS304 |
摺動用シール | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
LDFS-78-M10-HD-Hの特長
- ハイジェニックデザインのクランプレバー。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- レバー部は耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。
- 取りつけ面および摺動部がシーリングされており、クランプレバー内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃