寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-3-6-AS | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-8-AS | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-10-AS | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-12-AS | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-16-AS | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-10-AS | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-12-AS | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-16-AS | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-20-AS | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-25-AS | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-32-AS | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-AS | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-AS | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-AS | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-AS | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-AS | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-AS | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-AS | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 46 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-AS | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-AS | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-AS | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-AS | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-AS | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 45 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-AS | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-AS | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 48 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-16-AS | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 92 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-20-AS | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 93 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-25-AS | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 94 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-32-AS | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 95 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-40-AS | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 97 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-50-AS | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 98 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-63-AS | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 100 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-AS | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-AS | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-AS | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 98 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-AS | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 99 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-AS | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 102 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-AS | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 105 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-AS | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 109 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-20-AS | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-25-AS | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 153 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-32-AS | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 156 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-40-AS | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 160 | 5,820 | 6,402 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-50-AS | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 163 | 5,930 | 6,523 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-63-AS | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 167 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-80-AS | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 172 | 6,310 | 6,941 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-AS | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 156 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-AS | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 159 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-AS | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 162 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-AS | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | 5,820 | 6,402 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-AS | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 171 | 5,930 | 6,523 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-AS | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 178 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-AS | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 186 | 6,310 | 6,941 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-20-AS | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 240 | 7,890 | 8,679 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-25-AS | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 243 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-32-AS | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 246 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-40-AS | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 250 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-50-AS | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 255 | 8,170 | 8,987 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-63-AS | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 262 | 8,460 | 9,306 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-80-AS | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 270 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-20-AS | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 165 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-25-AS | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 168 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-32-AS | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 174 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-40-AS | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 200 | 6,410 | 7,051 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-50-AS | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 184 | 6,530 | 7,183 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-63-AS | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 195 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-80-AS | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 207 | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-20-AS | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 250 | 7,890 | 8,679 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-25-AS | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 254 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-32-AS | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 258 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-40-AS | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 263 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-50-AS | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 270 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-63-AS | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 280 | 7,690 | 8,459 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-80-AS | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 291 | 7,880 | 8,668 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDMS-AS | |
|---|---|
| レバー部 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。