寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-3-6-AS-PE | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | - |
| LDMS-3-8-AS-PE | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | - |
| LDMS-3-10-AS-PE | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | - |
| LDMS-3-12-AS-PE | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | - |
| LDMS-3-16-AS-PE | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | - |
| LDMS-4-10-AS-PE | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | - |
| LDMS-4-12-AS-PE | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | - |
| LDMS-4-16-AS-PE | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | - |
| LDMS-4-20-AS-PE | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | - |
| LDMS-4-25-AS-PE | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | - |
| LDMS-4-32-AS-PE | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | - |
| LDMS-5-12-AS-PE | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | - |
| LDMS-5-16-AS-PE | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | - |
| LDMS-5-20-AS-PE | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | - |
| LDMS-5-25-AS-PE | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | - |
| LDMS-5-32-AS-PE | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | - |
| LDMS-5-40-AS-PE | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | - |
| LDMS-5-50-AS-PE | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 46 | - |
| LDMS-6-12-AS-PE | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | - |
| LDMS-6-16-AS-PE | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | - |
| LDMS-6-20-AS-PE | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | - |
| LDMS-6-25-AS-PE | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | - |
| LDMS-6-32-AS-PE | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 45 | - |
| LDMS-6-40-AS-PE | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | - |
| LDMS-6-50-AS-PE | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 48 | - |
| LDMS-6B-16-AS-PE | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 92 | - |
| LDMS-6B-20-AS-PE | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 93 | - |
| LDMS-6B-25-AS-PE | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 94 | - |
| LDMS-6B-32-AS-PE | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 95 | - |
| LDMS-6B-40-AS-PE | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 97 | - |
| LDMS-6B-50-AS-PE | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 98 | - |
| LDMS-6B-63-AS-PE | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 100 | - |
| LDMS-8-16-AS-PE | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | - |
| LDMS-8-20-AS-PE | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | - |
| LDMS-8-25-AS-PE | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 98 | - |
| LDMS-8-32-AS-PE | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 99 | - |
| LDMS-8-40-AS-PE | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 102 | - |
| LDMS-8-50-AS-PE | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 105 | - |
| LDMS-8-63-AS-PE | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 109 | - |
| LDMS-8B-20-AS-PE | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | - |
| LDMS-8B-25-AS-PE | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 153 | - |
| LDMS-8B-32-AS-PE | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 156 | - |
| LDMS-8B-40-AS-PE | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 160 | - |
| LDMS-8B-50-AS-PE | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 163 | - |
| LDMS-8B-63-AS-PE | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 167 | - |
| LDMS-8B-80-AS-PE | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 172 | - |
| LDMS-10-20-AS-PE | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 156 | - |
| LDMS-10-25-AS-PE | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 159 | - |
| LDMS-10-32-AS-PE | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 162 | - |
| LDMS-10-40-AS-PE | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | - |
| LDMS-10-50-AS-PE | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 171 | - |
| LDMS-10-63-AS-PE | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 178 | - |
| LDMS-10-80-AS-PE | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 186 | - |
| LDMS-12-25-AS-PE | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 254 | - |
| LDMS-12-32-AS-PE | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 258 | - |
| LDMS-12-40-AS-PE | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 263 | - |
| LDMS-12-50-AS-PE | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 270 | - |
| LDMS-12-63-AS-PE | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 280 | - |
| LDMS-12-80-AS-PE | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 291 | - |
材質・仕上げ
| LDMS-AS-PE | |
|---|---|
| レバー部 | SCS13(SUS304相当) 電解研磨 |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | SUS303 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- オールステンレス製のクランプレバー。
- 電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めています。
- 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。