寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-3-6-NI-HP | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-8-NI-HP | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-10-NI-HP | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-12-NI-HP | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-3-16-NI-HP | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-10-NI-HP | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-12-NI-HP | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-16-NI-HP | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-20-NI-HP | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-25-NI-HP | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-4-32-NI-HP | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-NI-HP | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-NI-HP | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-NI-HP | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-NI-HP | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-NI-HP | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-NI-HP | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-NI-HP | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 46 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-NI-HP | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-NI-HP | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-NI-HP | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-NI-HP | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-NI-HP | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 45 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-NI-HP | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-NI-HP | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 48 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-16-NI-HP | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 92 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-20-NI-HP | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 93 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-25-NI-HP | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 94 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-32-NI-HP | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 95 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-40-NI-HP | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 97 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-50-NI-HP | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 98 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6B-63-NI-HP | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 100 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-NI-HP | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-NI-HP | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-NI-HP | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 98 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-NI-HP | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 99 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-NI-HP | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 102 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-NI-HP | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 105 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-NI-HP | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 109 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-20-NI-HP | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-25-NI-HP | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 153 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-32-NI-HP | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 156 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-40-NI-HP | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 160 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-50-NI-HP | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 163 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-63-NI-HP | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 167 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8B-80-NI-HP | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 172 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-NI-HP | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 156 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-NI-HP | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 159 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-NI-HP | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 162 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-NI-HP | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-NI-HP | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 171 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-NI-HP | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 178 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-NI-HP | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 186 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-20-NI-HP | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 240 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-25-NI-HP | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 243 | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-32-NI-HP | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 246 | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-40-NI-HP | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 250 | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-50-NI-HP | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 255 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-63-NI-HP | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 262 | 8,090 | 8,899 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10B-80-NI-HP | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 270 | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-20-NI-HP | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 165 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-25-NI-HP | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 168 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-32-NI-HP | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 174 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-40-NI-HP | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 200 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-50-NI-HP | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 184 | 6,650 | 7,315 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-63-NI-HP | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 195 | 6,820 | 7,502 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12A-80-NI-HP | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 207 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-20-NI-HP | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 250 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-25-NI-HP | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 254 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-32-NI-HP | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 258 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-40-NI-HP | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 263 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-50-NI-HP | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 270 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-63-NI-HP | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 280 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-12-80-NI-HP | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 291 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDMS-NI-HP | |
|---|---|
| レバー部 | SCS13(SUS304相当) 研磨 |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- レバー部の表面は研磨仕上げ。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。